この製品の販売終了日:: 2019/01/30
この製品の後継品は、:
2500300
- 製品番号:
- SZ 4155.010
- 製品説明
- 高い光力の小型蛍光管(18W)。
- メリット
- 簡単かつ速い取り付け
- 材質
- プラスチック
- 同梱品
- ユニバーサル照明灯
モーション感知器内蔵
光源
光源カバー
取り付け部品を含む - 定格出力
- 18 W
- Ballast
- 電圧フリー電子安定器
- 可能な連結
- コネクタ経由で給電
- 直接配線(照明の連結に)
- Integrated motion sensor
- はい
- 光源
- コンパクト蛍光灯、口金 2G11
- 保護等級
- I (アース線)
- スイッチ (タイプ)
- 内蔵、オン/オフ/モーションセンサーモード
- Light cover
- はい
- 照明器具、取り付け方式
- ねじ固定式
- 定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ
- 2500 V AC
- 定格絶縁電圧
- 250 V AC
- 取り付け方法
- トップフレームの TS 水平フレーム:直接
- TS、SE 垂直フレーム:TS アダプターブラケット付き
- トップフレームの前後に SE プロファイル:TS アダプターブラケット付き
- トップフレーム横の SE プロファイル:直接
- AE、CM、TP:ユニバーサルブラケット付き
- AE:内装用レール付き
- 寸法:
- 幅: 345 mm
高さ: 95 mm
奥行: 55 mm - 動作温度範囲
- -15 °C...45 °C
- 保管温度範囲
- -20 °C...70 °C
- 定格電圧
- 110 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.88 kg
- 関税率番号
- 94054990
- EAN
- 4028177679825
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- 製品説明
- SZ ユニバーサル照明灯 モーション感知器内蔵、 WHD: 343x95x55 mm, 消費電力: 18 W、 110-240 V, 50/60 Hz、VDE
- 資料
- マニュアル