この製品の販売終了日:: 2019/01/31
代替推奨製品の仕様にご注意ください。:
PRO64749
- 製品番号:
- SZ 4140.210
- メリット
- よりスリムに:高さと奥行きを約50%カット。従来品と比べて75%も小型化しました。
- より速く:クリップ、ねじまたは強力マグネット(オプション)でTS穴のどこにでも簡単に取り付けられます。サイドあるいはリア側からただ押し込むだけ、照明灯を取り付ける - 完成
- 2ピンコネクターでドアスイッチを接続することができます。
- 透明のランプカバー、内側は刻み目入り
- 塗装色
- RAL 7035 近似色
- 同梱品
- 小型照明灯、クリップおよびねじ固定キット付き
光源
光源カバー
接続ケーブル
取り付け部品を含む - 定格出力
- 8 W
- 接続ケーブル長さ
- 3 m
- Mounting distance screws
- 475 mm
- Ballast
- 電圧フリー電子安定器
- 可能な連結
- 接続ケーブル一体型(プラグ無し)
- ドアスイッチ
- 光源
- T5蛍光灯
- 保護等級
- II (遮断保護)
- スイッチ (タイプ)
- 内蔵、オン/オフ/ドア連動スイッチモード
- Light cover
- はい
- 照明器具、取り付け方式
- ねじ固定式
- クリップ固定
- マグネット固定(アクセサリー)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V AC
- 定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ
- 500 V AC
- 定格絶縁電圧
- 500 V DC/1秒
- Mounting distance clip/magnet
- 400 mm
- 取り付け方法
- トップフレームの TS 水平フレーム:直接
- TS、SE 垂直フレーム:直接
- トップフレーム前と後の SE プロファイル:直接
- トップフレーム横の SE プロファイル:直接
- AE、CM、TP:固定用マグネットセット付き
- AE:内装用レール付き
- 注記:
- 2ピンコネクターでドアスイッチを接続することができます。
- 寸法:
- 幅: 455 mm
高さ: 59 mm
奥行: 24 mm - 動作温度範囲
- -15 °C...45 °C
- OUT_RATED_CURRENT_110_60
- 0.083 ‐ 0.149 A
- 定格電流
- 0.045 ‐ 0.088 A
- 保管温度範囲
- -20 °C...70 °C
- 定格電圧
- 100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 20
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.6 kg
- 関税率番号
- 94054990
- EAN
- 4028177581456
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- 製品説明
- SZ Compact light, WHD: 455x59x24 mm, 8 W, 100-240 V, 50/60 Hz, Integral on/off/door-operated switch mode, cURus
- 資料
- マニュアル