この製品の販売終了日:: 2020/01/31
この製品の後継品は、:
7030223
- 製品番号:
- DK 7030.220
- 仕様
- テンキー入力装置
- メリット
- プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識
- 内蔵のLEDによるステータス表示
- 用途
- エンクロージャードアまたは、ルームドアのそばへの取り付け用です。
- 機能方法
- ドアロックは、ユーザーによる認証の後に解除されます。
- アクセス権限は、CMC III プロセッシングユニット、あるいは、IoT インターフェースのソフトウェア経由で設定できます。
- 給電は、CMC III CAN バスユニット アクセス経由で行われます。
- 材質
- プラスチック
- 塗装色
- エンクロージャー:RAL 7035
フロント側:RAL 9005 - 同梱品
- テンキー入力装置
接続ケーブル
使用上の注意
TS 8透視ドア統一化
取り付け部品 - IoT インターフェースごとの最多ログイン数
- 16
- PU コンパクト最多ログイン数
- 2
- PU 最多ログイン数
- 16
- 注記:
- PU ごとに最多 5個のデバイス、PoE 給電の場合
- 動作温度範囲
- 0 °C...55 °C
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.282 kg
- 関税率番号
- 85311095
- EAN
- 4028177659575
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 製品説明
- DK CMC III Coded lock, For release of rack or room doors, For connection to CMC III Processing Unit via CMC III CAN bus access, Status display via integral LED, Authentication via numeric code