- 製品番号:
- DK 7030.000
- 製品説明
- 監視システム CMC III の中枢ユニット。組み込まれているセンサーに加えて、最大 32/4 ヶの外部センサーや CAN バス接続ユニットをつなげることができます。
- メリット
- 冗長化電源による高いアベイラビリティー。
- 最適な空間利用および接続技術によるコストの最適化。
- モジュラーシステムによる高いフレキシビリティー。
- エンクロージャー周囲の物理的環境の恒常的監視による高い安全性。
- 用途
- IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。
- 機能方法
- CMC II Iシステム用の中央監視ユニット。
- 測定データを収集し、限界値(自由に設定可能)を超えた時に、ネットワークマねじメントシステムあるいはオペレーションセンターへ警報を発信します。
- アクチュエーターを自動的に制御し、リモートアウトプットを操作します。
- 仕様
- 音響による情報伝達に使用する圧電ブザー
- NTP 付きリアルタイムクロックによる計時機能
- 材質
- プラスチック
- 表面
- フロント側: 光沢仕上げ
エンクロージャー:テクスチャー
- 塗装色
- エンクロージャー:RAL 7035
フロント側:RAL 9005
- 同梱品
- ベーシックシステム
温度センサー、接続ケーブル (同梱付属品) を含む
赤外線アクセスセンサー (内蔵型)
平面へ取り付けるための固定部品を含む
- 赤外線アクセスセンサー
- はい
- 温度センサー内蔵
- はい
- バスシステム インターフェース
- 2 x RJ45 CANバス
- アラームリレー出力
- 1.5 mm² までのターミナル (最大 24 V DC/1 A)
- インターフェース
- ミニUSB
- 1 x USB
- LD メモリーカードスロット (最大 32 GB)
- デジタルインプット 2カ所
- モバイルサイト
- アンドロイド及びウィンドウズフォン用
- ネットワークインターフェース
- イーサネット(IEEE 802.3準拠、10/100BaseT フルデュプレックス 10/100 Mbit/s 経由、PoE装備)
- Interface UPS
- ターミナル
- ポート
- PoE (Power over Ethernet)
- Serial interface
- RJ12
- Interface streaming
- VAPIX®バージョン 3 を備えた Axis ネットワークカメラ
- センサーの数(最多)
- 32
- 注記:
- ネットワークセキュリティーをレベルアップするには、暗号化されていないプロトコルを無効にすることが可能です
- LED 表示(背面)
- ネットワークステータス
- LED 表示(フロント側)
- ステータス
- プロトコル
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- SNMPv1
- SNMPv2c
- SNMPv3
- Telnet
- SSH
- FTP
- SSLを含むSFTP
- HTTP
- SSLを含むHTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Radius
- OPC-UA
- Modbus/TCP
- RS-232
- 寸法:
- 幅: 138 mm
高さ: 40 mm
奥行: 132 mm
- 動作温度範囲
- 0 °C...45 °C
- 湿度(結露無きこと)
- 5...95 %
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.62 kg
- 関税率番号
- 85311095
- EAN
- 4028177659322
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 製品説明
-
DK CMC III Processing Unit, Central unit of the CMC III monitoring system, WHD: 138x40x132 mm, max. 32 sensors