この製品の後継品は、: 4055926
- 製品番号:
- AS 4050.108
- 仕様
- モーター式奥行アジャスター 2200 mm
ハウジング加工
フラットパーツ加工
2枚ドア
削りくず吸引機能内蔵のプレッシャープレート (特許取得済み)
微少量潤滑油注油機能を含む高性能スピンドル
自動的な工具検査
DIN 工具
空圧式クランプ装置 - 製品説明
- ドリル フライスセンター Perforex BC 1008 HS は、分解不可能あるいは全溶接構造エンクロージャーの加工に最適です。加工エリア内の2つのヒンジ式ドアにより、最大 2300 x 1600 mm (幅x高さ) のキャビネットを簡単に固定できます。
- メリット
- 高い投資利益率およびより高い競争力
- 加工品質を落とさず製造時間短縮を実現
- 迅速、正確そして高い信頼のおける作業を実現
- 習得が容易で、遠隔メンテナンスが可能なワークショッププログラミング
- 集中型データベース付きネットワーク対応ソフトウェア
- プログラミング済みのワークショップオーダーはすぐに用意でき、再利用可能です。
- 同梱品
- Perforex BC は、プロジェクト仕様ごとに構成されます
- 加工可能な材料
- アルミニウム
- スチール
- ステンレス
- プラスチック
- 銅
- 機械オプション
- 固定高拡張セット 4050.035
- 機械制御装置
- ワークショッププログラミング
- 4 軸 CNC 制御
- 24インチ モニター付きリタール オプチパネル
- 安全性
- 光に対する保護を兼ねた保護グリル
- 安全柵 (後方)
- インターフェース
- さまざまな CAD システムへの接続が可能
- DXF ファイルより取得
- EPLAN Pro Panel
- リタール コンフィギュレーション システム
- 注記:
- 技術的仕様は予告なく変更される場合があります
- 設置スペース
- 幅: 4,600 mm
高さ: 2,410 mm
奥行: 4,600 mm - 圧縮空気接続
- 6 バール
- ツール置き場の数
- 20
- Tool holder (Pick-up-System)
- はい
- 制御電圧 (DC)
- 24 V
- 定格電流 最大
- 32 A
- 定格電圧
- 400 V、三相、50 Hz
- Maximum machinable area for cubic parts
- 幅: 2,300 mm
高さ: 1,600 mm - 設置スペース
- 幅: 4,600 mm
高さ: 2,410 mm
奥行: 4,600 mm - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 2,700 kg
- 関税率番号
- 84571090
- EAN
- 4028177804548
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- 製品説明
- Perforex BC 1008 HS Machining centre