- 製品番号:
- AS 4050.318
- 仕様
- 6つのマガジンロケーションを備えた移動式工具マガジン
ツールホルダー
追加のドライブユニット
- 製品説明
- Perforex LC レーザーセンターでねじ穴を挿入するためのねじ切りオプション。
- メリット
- ねじ穴付き仕様の加工も可能
- 加工ヘッドを追加すると、レーザー加工機能をねじ切り機能に素早く自動的に変更することが可能になります
- 同梱品
- タップ
M3 ~ M10 用クランプユニットを含む
- 加工可能な高さ (最高)
- 600 mm
- 材料厚み
- 5 mm
- 適用品番
- 4050330
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 84669360
- EAN
- 4028177806658
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- 製品説明
-
AS Tapping unit LC 3015/3030, Tapping option for Perforex Lasercenter LC, - Including equipped Tool holders M3 - M10., - Tool magazine with 6 slots., - SK30 Tool holder.