カッティングセンター Secarex AC 18

製品番号: AS 4050.418

セミオートの Secarex AC 18 カッティングセンターを使用した、配線ダクト、ケーブルダクトカバー、およびサポートレールの人間工学に基づいた高速で正確なカッティング。

製品番号:
AS 4050.418
仕様
18.5 インチモニター、i3 プロセッサー入りトップハットレール (DIN レール) 産業用 PC およびトラックボール付きキーボードによる最新のオペレーティングソリューション
技術的仕様は予告なく変更される場合があります
製品説明
配線ダクト、ケーブルダクトカバーおよびマウントレールを半自動的にカットします。単品生産や少量生産に威力を発揮します。Secarex AC 18 カッティングセンターにはオプション対応で、装置の左側に引き出しシステムおよび/または装置の右側にトレイシステムを装備することができます。標準テンプレートを超えるその他のサポートレールを加工する場合は、オプション対応のチェンジシステム (4050.491) について問い合わせてください。
メリット
迅速、正確そして高い信頼のおける作業を実現
取り扱いが簡単です
ユーザーフレンドリーかつ安全な操作
切断の最適化により、非常に低いスクラップ費用を実現
手動でカットするより大幅に時間を節約できます。
高性能工具によりカット面の仕上がりがきれい
カッティング中はエンドストップを自動的に引き込みます
透視窓を通してカット面をチェックできます
1つのパネル内に5サイズの DIN レール
同梱品
Secarex AC 18
ラベルプリンター
操作ユニット
加工可能な材料
スチール
アルミニウム
プラスチック
機械オプション
引き出しシステム 4050.441
トレイシステム 4050.442
安全性
安全な両手操作
インターフェース
さまざまな CAD システムへの接続が可能
EPLAN Pro Panel からのデータインポート
Perforex ワークショッププログラミング
注記:
技術的仕様は予告なく変更される場合があります
設置スペース
幅: 4,010 mm
高さ: 1,785 mm
奥行: 870 mm
圧縮空気接続
6 バール
ケーブルダクトの加工可能な最大高さ
100 mm
ケーブルダクトの加工可能な最大幅
125 mm
ケーブルダクトの加工可能な最小幅
15 mm
制御電圧 (DC)
24 V
定格出力
1.5 kW
適用ヒューズ
遮断器/溶断型ヒューズ: 16 A
定格電圧
100 V~230 V、単相、50 Hz/60 Hz
マウントレールタイプ
Cレール 30/15 (EN 60 715 準拠)
トップハットレール (DIN レール) NS 15 (EN|60|715|準拠)
トップハットレール (DIN レール) NS 35/15 (EN|60|715|準拠)
トップハットレール (DIN レール) NS 35/7.5 (EN|60|715|準拠)
パワーレール NLS-CU 3/10
適用壁厚 (最大)
2.5 mm
設置スペース
幅: 4,010 mm
高さ: 1,785 mm
奥行: 870 mm
1パック
1 個
質量/パック
630 kg
関税率番号
84623290
EAN
4028177937031
ETIM 7.0
EC000000
ECLASS 8.0
36629090
製品説明
AS Secarex AC 18 Cutting centre, Artikel Nr: 4050418, , Short description:, Safe, fast and exact cutting of support rails and wiring ducts by