アッセンブリーフレーム

製品番号: AS 4050.200

アッセンブリフレームは移動可能で、傾き調節やタイプによっては高さ調節も可能な、プレート類やキャビネットの実装作業用テーブルです。

製品番号:
AS 4050.200
仕様
200 EN (電動式傾斜角調整)
製品説明
アッセンブリフレームは移動可能で、傾き調節やタイプによっては高さ調節も可能な、プレート類やキャビネットの実装作業用テーブルです。
メリット
人間工学に基づいた、そして背中に負担をかけない作業を可能にします
電源に依存しないので、工場のどこへでも設置可能
不使用時の最小所要床面積
4個の自在式キャスターと全体固定機能によるシンプルなハンドリング
クイックリリースファスナーを使って、マウンティングプレートを自在に固定
仕様
傾斜調節範囲 約 0 ~ 80°
同梱品
アッセンブリーフレーム
クランプユニット (下) x 1 パック
クランプユニット (上) x 1 パック
充電器
バッテリー
注記:
アッセンブリフレーム横幅拡張セットを使用すると、加工スペースを最大 1900 x 1900 mm にまで拡張することができます。
機械外形寸法
幅: 1,400 mm
奥行: 1,250 mm
荷重
200 kg
作業台高さ
Working height (min.): 90 cm
Working height (max.): 90 cm
1パック
1 個
質量/パック
148 kg
関税率番号
84279000
EAN
4028177804616
ETIM 7.0
EC002224
ECLASS 8.0
36659090
製品説明
Assembly frame 200 EN
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
Data sheets