- 製品番号:
- AS 4050.455
- 仕様
- 操作パネル付き
ストップ&ゴー機能
- 製品説明
- ワイヤの長さを自在に調整できる半自動カッター。
- メリット
- ユーザーフレンドリーな操作
- ワイヤの容易な挿入
- 簡単に開くフィードローラー部
- PC とコンパチブル
- CAE データをインターフェース経由で取り込んでのカッティングも可能
- ケーブルマーキングのプロセスを、ディスプレイ上に接続箇所を表示することによって、サポートします
- プロジェクトや注文を自動カッティングマシン C8+ に簡単に転送
- 仕様
- 単線 (より線) 0.08 ~ 10 mm² (AWG 28 - 8)
- 単線 (単芯) 0.08 ~ 2.5 mm² (AWG 28 - 14)
- 適用ワイヤー長さ 1 ~ 99999 mm
- 送り速度 0 ~ 1.5 m/秒
- 調整可能なフィードローラーの接触圧力
- DC サーボドライブ
- 挿入長さ 27 mm (1.06 インチ)
- 同梱品
- 自動カッティングマシン C8+
接続ケーブル、プラグ付き
ソフトウェアリンク CAE データ
インストール用 CD
- インターフェース
- EPLAN Pro Panel
- CAE データ
- 寸法:
- 幅: 380 mm
高さ: 470 mm
奥行: 360 mm
- 定格電圧
- 100 V~240 V、単相、50 Hz
- 皮相電力
- 240 VA
- タクトタイム
- < 2 s
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 20 kg
- 関税率番号
- 84798997
- EAN
- 4028177930858
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 製品説明
-
C8+ automatic cutter, for wires and cables up to 8 mm diameter,