- 製品番号:
- AS 4055.345
- 製品説明
- 正方形の打ち抜きに使用します。打ち抜き金型には、油圧パンチャーを使用します。
- メリット
- 切りくずは側面から排出
- 雌型が挟まって動かなくなること (ロック) がない
- 同梱品
- 雌型
雄型 (パンチ)
テンションボルト
ロックナット
プラスチックケース - 加工可能な最大板厚 (鋼板)
- 3 mm
- 操作方法 油圧式
- はい
- □ パンチ
- 45.5 x 45.5 mm
- 寸法:
- 幅: 45.5 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 2.36 kg
- 関税率番号
- 82073010
- EAN
- 4028177808409
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- 製品説明
- Hole punch, square for sheet steel
- 資料
- マニュアル