雄型 (パンチ)
製品番号:
AS 4055.740
パンチとダイを使って、バスバーに直径 6.6 mm ~ 21.5 mm の丸穴を打ち抜くことができます。
製品構成
このページのPDFを生成
電子ブック
製品番号:
AS 4055.740
製品説明
バスバーの丸穴打ち抜き加工に使用するパンチ。
直径
6.6 mm
Material thickness (max.)
10 mm
寸法:
ねじ: M6
1パック
1 個
質量/パック
0.54 kg
関税率番号
82073010
EAN
4028177920880
ETIM 7.0
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
製品説明
Male die for punching busbars