雄型 (パンチ)
製品番号:
AS 4055.742
パンチとダイを使って、バスバーに直径 6.6 mm ~ 21.5 mm の丸穴を打ち抜くことができます。
製品構成
このページのPDFを生成
電子ブック
製品番号:
AS 4055.742
製品説明
バスバーの丸穴打ち抜き加工に使用するパンチ。
直径
9.5 mm
Material thickness (max.)
12 mm
寸法:
ねじ: M8
1パック
1 個
質量/パック
0.545 kg
関税率番号
82073010
EAN
4028177920866
ETIM 7.0
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
製品説明
Male die for punching busbars