스마트 시티

지속 가능하고 효율적인 스마트 시티

많은 사람들이 제한된 공간에서 살고, 일하고, 교통수단을 사용하고, 에너지를 소비하는 곳에서 효율성과 지속 가능성은 편안함을 위한 문제가 아니라 필수 사항입니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 도시와 지방 자치 단체는 점점 더 스마트 시티 개념으로 눈을 돌리고 있습니다.

네트워크로 연결된 프로세스와 센서는 교통 흐름을 개선하고, 지역 대중교통을 더욱 매력적으로 만들고, 가로등을 최적화하고, 건물에서 에너지 소비를 줄여줍니다.

스마트 시티를 계획할 때 시 지방 당국이 통찰력를 유지하는 것이 필수적입니다. 많은 개별 솔루션이 상호 작용하고 완벽하게 조정되어야 원하는 이점을 얻을 수 있기 때문입니다. 따라서 스마트 시티는 빅 데이터의 전형적인 사용 분야입니다. 수많은 개별 데이터를 안정적이고 신속하게 기록, 집계 및 분석한 다음 올바른 제어 조치를 취해야 합니다. 이를 위해서는 매우 안정적인 IT 인프라가 필요합니다.

모든 것이 네트워크로 상호 연결된 디지털화된 도시

스마트 시티에는 데이터 보호 및 데이터 보안에 대한 요구가 가장 높은 최첨단 네트워킹 및 데이터 처리 개념이 필요합니다. Rittal은 공공 인프라의 까다로운 디지털화 및 네트워킹에 필요한 모든 IT 솔루션을 제공합니다. 스마트 시티 프로젝트에 대한 우리의 약속:

  • 개별 네트워크 랙에서 완전한 데이터 센터에 이르기까지 포괄적인 Rittal IT 인프라 솔루션 사용
  • 모든 요구 사항을 충족하는 Rittal IT 냉각 솔루션 사용 안정성과 효율성에 중점을 둡니다

송도

대한민국의 스마트 시티

이른바 스마트 시티 즉 네트워크로 연결된 첨단 생활 공간은 개인의 삶과 직업 생활을 개선함과 동시에 더 지속 가능하게 만들기 위한 것입니다. 대한민국 인천시의 새로운 지역에서 이러한 인프라의 예를 찾을 수 있습니다. Rittal은 미래를 위한 데이터 센터를 설계했습니다.

Schweizer Südostbahn AG

탁월한 가용성을 위한 미래 보장형 데이터 센터

열차의 시간 엄수는 Schweizerische Südostbahn에게 최우선 순위입니다. 이를 위해서는 매우 안정적인 IT가 필수적입니다.

자위트홀란트주

자위트홀란트주, Rittal의 IT 인프라로 수로 개설

자위트홀란트주는 수상 운송 네트워크에서 78개의 교량과 수문을 관리하고 유지합니다. 예를 들어 선박 통과를 위해 교량 및 수문을 개폐하는 것과 같은 시설 제어를 위해 자위트홀란트주는 표준 솔루션을 개발했으며 이 솔루션은 다양한 Rittal 제품을 사용합니다.