이른바 스마트 시티, 즉 네트워크로 연결된 첨단 생활 공간은 개인의 삶과 직업 생활을 개선함과 동시에 더 지속 가능하게 만들기 위한 것입니다. 도시 계획자는 교통 흐름과 항공 데이터 등을 분석하고 그에 따라 신호등 전환을 조정하여 이를 달성합니다. 거주자들은 현대적이면서 무엇보다 안전한 도시에 살고 있다고 느껴야 합니다. 그러나 일일 기온이나 교통 상황과 같은 데이터를 수집하고 분석하려면 매우 효율적이고 안전한 인프라가 필요합니다. 대한민국 인천시의 새로운 지역에서 이러한 인프라의 예를 찾을 수 있습니다. Rittal은 미래 도시를 위한 데이터 센터를 설계했습니다.
Rittal 데이터 센터는 스마트 시티의 요구를 충족합니다. 미래에 도시 전역에 분배된 분산형 엣지 데이터 센터의 데이터를 처리하고 평가하는 데 필요한 모든 전제 조건을 제공하기 때문입니다.
더 나은 삶의 질을 위한 측정 데이터
측정 데이터를 평가하려면 무엇보다도 이벤트 및 편차에 신속하게 대응할 수 있는 강력한 서버, 네트워크 및 컴퓨터를 갖춘 안정적인 인프라가 필요합니다. IFEZ 스마트 시티 통합운영센터의 IT 전문가인 이상호 센터장이 전용 페일 세이프 클라우드 데이터 센터를 선택한 이유도 여기에 있습니다. 운송, 환경, 범죄 예방, 소방 및 건물 관리 분야의 모든 센서 데이터가 이 데이터 센터에 모입니다. 이상호 센터장은 "적절한 솔루션을 찾던 중 클라우드 컴퓨팅을 기반으로 하는 데이터 센터 설계에 깊은 인상을 받았습니다. Rittal은 이미 모든 데이터 센터 시스템 구성 요소에 대한 솔루션을 보유하고 있었으며 표준화된 IT 인프라 덕분에 최단 시간 내에 구성할 수 있었습니다."라고 회상합니다. Rittal의 TS IT 랙 외에도 데이터 센터에는 공조 시스템, 배전, 무정전 전원 공급 장치, 화재 보호, 모니터링 및 접근 보호에 필요한 모듈이 있습니다.
Rittal Korea는 하드웨어 공급과 더불어 IFEZ 스마트 시티 통합운영센터가 데이터 센터 개념을 고안하는 것을 도왔습니다. Rittal의 IT 영업 관리자인 브라이언 문(Brian Moon)은 "3D 설계를 통해 고객의 특정 요구 사항에 가장 적합한 것이 무엇인지 보여주었습니다."라고 말했습니다. 건물이 낮은 천장과 이중 바닥으로 인해 기존의 데이터 센터를 설치하는 데 적합하지 않기 때문입니다. 따라서 이 공간은 특수 단열 및 냉각이 필요합니다. 또한 고객은 도시와 함께 기술이 성장할 수 있도록 확장 가능한 인프라를 원했습니다.
턴키 솔루션
냉기 통로 봉쇄 및 인라인 냉각은 IT 시스템의 에너지 효율적인 공조를 가능하게 합니다. 이중화 설계의 Rittal 액체 냉각(LCP) 패키지가 냉각을 처리합니다. 고객은 랙에서 배전까지 단일 공급업체로부터 모든 것을 제공받았습니다. 케이블 배선 후 데이터 센터를 완전히 설치하는 데 3개월도 채 걸리지 않았습니다. 이상호 센터장은 "진행 속도 면에서 이 프로젝트는 세계에서 가장 빠른 프로젝트 중 하나입니다."라고 자랑스럽게 말합니다. 그는 또한 향후 프로젝트에서도 이 입증된 파트너의 전문성에 의존할 계획입니다. 송도에서의 작업은 계속 진행되기 때문입니다. 자율 주행 자동차는 곧 도로 안전을 강화하고 환경에 대한 부담을 덜어줄 것입니다. 특수 카메라 드론은 교통 및 환경 데이터를 수집합니다. 그런 다음 이 데이터를 인공 지능의 도움으로 분석하여 지역 주민들을 위한 더욱 혁신적인 서비스가 개발됩니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- 대한민국의 스마트 시티
- 위치
- 인천시의 한 지역인 송도 신도시, 대한민국
- 부문
- Infrastructure-Telecommunications
- 과제(Challenge)
- 데이터 수집 및 분석(예: 일일 기온 및 교통 상황)에는 고가용성 IT 인프라가 필요
- 성장 및 이중화를 위한 확장 가능성
- 솔루션
3개월 이내에 단일 소스에서 공급되는 Rittal 구성 요소(IT 랙, 온도 제어장치, 배전, UPS, 전원 공급 장치, 화재 보호, 모니터링, 접근 보호)가 포함된 페일 세이프 클라우드 데이터 센터
이중화된 LCP를 통한 에너지 효율적인 공조 시스템
표준화된 IT 인프라로 인한 빠른 구현 및 손쉬운 구성