- 품목 번호:
- DK 7109.200
- 제품 설명
- 482.6mm(19˝) 레벨에 장착하기 위해 연결이 완료된 조명. 슬롯 고정장치가 있어서 추가로 25mm 시스템 천공에 고정이 가능.
- 재료
- 알루미늄, 산화방지코팅
플라스틱
- 제공 범위
- 조명등 1U
조명등
접지 플러그가 있는 연결 케이블
조립 부품
- 정격 출력
- 8 W
- 연결 케이블 길이
- 2.5 m
- 연결 옵션
- 접지 핀 커넥터가 있는 내장형 연결 케이블
- 조명등
- 형광관
- 스위치(유형)
- 통합형, ON/OFF
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000V AC
- 위상 측 위상 정격 충격 내전압
- 500V AC
- 정격 절연 전압
- 500V DC/1초
- 치수
- 폭: 482.6 mm
- 정격 작동 전압
- 230V, 1~, 50Hz
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 1.193 kg
- 관세 번호
- 94054990
- EAN
- 4028177305557
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- 제품 설명
-
DK Light, 1 U, 482.6 mm (19"), 8 W, 230 V, 1~, 50 Hz, With connection cable and earthing-pin plug