인클로저
스테인리스 스틸
소형 인클로저
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 재질의 스테인리스 스틸 인클로저
콤팩트 인클로저
스테인리스 스틸 1.4301, (AISI 304) 및 스테인리스 스틸 1.4404, (AISI 316L) 인클로저. 강판과 동일한...
인클로저 시스템
스탠드 콘솔 스테인리스 스틸
스테인리스 스틸 스탠드 콘솔 1.4301, (AISI 304), 네 가지 다양한 폭에 높은 보호 등급 IP 55의...
PC 인클로저 시스템 스테인리스 스틸
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 소재의 VX SE 기반 PC 인클로저 시스템. 강판 PC와 동일한...
운영 하우징
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 재질의 운영 하우징 및 서포트 암 시스템
스테인리스 스틸 서포트 암 시스템 CP-S
스테인리스 스틸 서포트 암 시스템 CP 40, 최대 400N까지 정적 하중용. 높은 보호...