스테인리스 스틸

인클로저 시스템

스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 재질의 스테인리스 스틸 인클로저

인클로저 시스템

VX SE 스테인리스 스틸

VX SE free-standing enclosures in stainless steel are suitable for a diversity of applications, whether in the basic version or in an IP 66/NEMA 4X version for increased protection. A wide range of dimensions, high levels of protection, smooth surfaces...

인클로저 시스템

열반 시스템 TS 8 스테인리스 스틸

스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 재질의 열반 시스템 TS 8, 마운팅 플레이트 포함 보호...

인클로저 시스템

열반 시스템 TS 8 IP 66/NEMA 4X

스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 재질의 열반 시스템 TS 8, 마운팅 플레이트 포함 보호...