- 품목 번호:
- DK 7501.000
- 제품 설명
- 소형 네트워크용 19” 콤팩트 인클로저.
- 장점
- 월 마운트형, 데스크 하단형 또는 데스크 상단형 인클로저로 설치 가능
- 내부 설치가 용이하도록 3면에서 접근 가능
- 통풍구를 통한 패시브 통풍
- 팬 장착용 후면 패널 제공
- 자유롭게 선택 가능한 경첩 장착 도어
- 19”(482.6mm) 확장 구성요소의 공간 절약형 측면 수직 설치
- 재료
- 강판
모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
- 표면 처리
- 분체 코팅
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 모니터링 창가 있는 인클로저
통풍구가 있는 측면 패널(고정형 1개, 연결형 1개)
루프 및 바닥 내 케이블 인입을 위한 함몰 홈
연결형 후면 패널, 케이블 인입 및 통풍장치 설치를 위한 함몰 홈 포함
19˝ 조립 레벨, 5U 수평의 전면 및 후면, 깊이 조절 가능, 레벨 간격 434 ~ 489mm
도어, 측면 및 후면 패널에 안전 잠금장치 12321 장착
플라스틱 다리 4개, 자기 접착성
- 치수
- 폭: 300 mm
높이: 540 mm
깊이: 600 mm
- 구성품을 위한 설치 높이
- 5 U
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 17.04 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177625426
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- 제품 설명
-
DK VerticalBox, 소형 네트워크용 19" 콤팩트 인클로저, 수동 환기용 환기 슬롯 포함, 5U, WHD: 300x540x600mm