위생 디자인 HD 콤팩트 인클로저, 1 도어형

품목 번호: HD 1307.600

식품 및 고급 소비재 산업의 요구 사항에 맞는 인클로저 솔루션. 루프가 앞으로 30° 기울어짐. 실링이 파란색으로 염색되어 식료품과 명확하게 구별할 수 있음

품목 번호:
HD 1307.600
버전
루프 경사 30° 앞으로
Product modification
HD 콤팩트 인클로저, 2020년 6월부터 AX 콤팩트 인클로저의 새로운 장착 플레이트의 경우 1 도어
재료
인클로저 및 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
장착 플레이트: 강판
HD 매입형 잠금장치: 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수
표면 처리
인클로저 및 도어: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 < 0.8µm
장착 플레이트: 아연도금
실링: 파란색으로 도색(RAL 5010)
제공 범위
인클로저 전체가 솔리드형
실링이 삽입된 도어
우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능
장착 플레이트
치수
폭: 510 mm
전면 높이: 550 mm
높이 후면: 669 mm
깊이: 210 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
450 mm x 475 mm
도어 열림각
125°
잠금 장치 개수
2
IK 코드
IK08
기본 재료
스테인리스 스틸
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
포장 단위
1 개
중량/개수
20.3 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177567627
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
HD Compact enclosure, WHD: 510x550(H1)x669(H2)x210 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, with hinged door and silicone seal
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서
Safety instructions
White Paper
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역