- 품목 번호:
- CS 9791.015
- 제품 설명
- 벽면 장착형 또는 폴 장착형 옥외용 인클로저. 인클로저 내 인클로저 개념, 하부에 컷아웃이 있고 통풍을 위해 후면 패널과 측면 패널에 그릴 홈이 있는 외부 인클로저
- 재료
- 인클로저와 장착 플레이트 알루미늄 AIMg3
내부 인클로저 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 표면 처리
- 인클로저: 분체 코팅, 자외선에 강한 순 폴리에스테르
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 이중 패널 구조 옥외용 인클로저, 일체형으로 사전 조립
장착 플레이트, 글랜드 플레이트, 안전 잠금장치가 있는 내부 인클로저
인클로저 내부 온도 제어기 또는 습도 제어기용 장착 브래킷
디자인 커버와 안전 잠금장치 3524 E가 있는 외부 인클로저
후면 패널에 설치된 2개의 C 레일
- 치수
- 폭: 370 mm
높이: 522 mm
깊이: 210 mm
- 내측 사이즈
- 내측 폭: 280 mm
내측 높이: 380 mm
내측 깊이: 145 mm
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 270 mm x 380 mm
- 내부 인클로저
- 폭: 300 mm
높이: 400 mm
깊이: 170 mm
- 잠금장치
- 잠금장치 버전: 캠
잠금 장치 개수: 1
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 참고 사항
- 납기 문의 요망
- 기본 재료
- 알루미늄
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 7.2 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177193697
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
CS Wall-mounted enclosure, WHD: 370x522x210 mm, aluminum, with mounting plate, Enclosure-within-an-enclosure concept