- 품목 번호:
- SK 3286.850
- 제품 설명
- 공기 덕트 시스템을 통해 인클로저의 어느 영역으로든 차가운 공기를 직접적으로 유도할 수 있음. 자가 통풍식 설치 장치들로 인해 발생할 수 있는 공기 순환회로의 통기단락 현상을 효과적으로 방지할 수 있음. 납작 덕트의 치수는 폭x높이x깊이 229 x 1500 x 29mm이며 원하는 길이로 줄일 수 있음.
- 사용 영역
- 폭 800mm, 깊이 600mm 이상의 인클로저에 적합
- 재료
- DIN 4102/B1에 준하는 난연성 플라스틱
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 납작 덕트
어댑터
보정 피스
90° 전향
- 조립 설명서
- 장치 3359.XXX 및 3382.XXX에는 장착을 위해 공기 덕트 어댑터 3286.840이 필요함.
- 참고 사항
- 찬 공기를 작동 중인 구성품으로 직접 향하도록 하면 안 됨.
- 덕트 시스템을 사용하게 되면 애플리케이션에 따라 냉각 장치 성능이 저하될 수 있습니다.
- 퀵 교체 프레임과 조합하여 사용할 수 없음.
- 적합한 제품 주문 번호
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3382....
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 3.5 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177557055
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- 제품 설명
-
SK Air duct system Flat, for SK 3209/3210/3273/3383/3384/3385/3359/3382, WHD: 229 x 1500 x 29 mm