- 품목 번호:
- SK 3286.860
- 제품 설명
- 인클로저의 폭, 깊이 또는 높이를 보정하기 위한 납작 공기 덕트 시스템 3286.850용 확장 키트.
- 재료
- DIN 4102/B1에 준하는 난연성 플라스틱
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 납작 덕트 1500mm
연결 부품 - 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 2.8 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177557062
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- 제품 설명
- SK Flat duct extension, for air duct system Flat SK 3286.850, Length: 1500 mm, flame-resistant plastic
- 인증서
- EAC
- 문서화
- Info sheet