- 품목 번호:
- SK 3285.920
- 제품 설명
- 리탈의 냉각 장치는 유지 보수가 거의 필요 없고, 필터 매트 없이 공급됨. 극한 환경 조건에서는 필터 매트를 사용할 수 있음.
- 장점
- 내열 범위 -40 °C ~ +80 °C
- 재료
- 개방 셀 폴리우레탄 발포재
- 적합한 제품 주문 번호
- 3320.200
- 3334.300
- 치수
- 폭: 320 mm
높이: 599 mm
깊이: 8 mm - 적합한:
- 인클로저 유형: 칠러 Blue e+
- 중량/개수
- 0.5 kg
- 포장 단위
- 3 개
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177923737
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 제품 설명
- SK filter mat, for Chiller SK 3320.200/3334.300, WHD: 320 x 599 x 8 mm
- 인증서
- EAC