- 품목 번호:
- SV 9649.010
- 제품 설명
- 케이블 연결 시스템으로 사용 시 Maxi-PLS 버스바 시스템을 고정하기 위한 용도. 계단식 배치로 케이블이나 전선의 간단한 조립을 보장함.
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 9011과 유사
- 제공 범위
- 조립 부품
- 버스바에 적합
- Maxi-PLS 45 S
- Maxi-PLS 45
- 포장 단위
- 2 개
- 중량/개수
- 0.276 kg
- 관세 번호
- 85469010
- EAN
- 4028177400863
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 제품 설명
- SV End support, Maxi-PLS 1600/2000