이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 1. 30.
- 품목 번호:
- SV 9674.198
- 버전
- Maxi-PLS 버스바 시스템용
- 제품 설명
- 마운팅 키트는 수직으로 서있는 Maxi-PLS/Flat-PLS 레일 시스템용 바닥 지지판으로 이용됩니다.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 장착 플레이트
장착 플랜지가 있는 천공 섹션 2개
조립 부품 - 주문 번호 관련 참고 사항
- Maxi-PLS에만 적합.
- 적합한:
- 폭: = 200 mm
깊이: = 800 mm - 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 4.85 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177574465
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
- SV Coupling set mounting kit, Maxi-PLS, for TS (WD: 200x800 mm)