이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2017. 1. 31.
- 품목 번호:
- SV 9674.362
- 버전
- 루프 섹션의 메인 버스바 시스템용
- 제품 설명
- 접촉 보호용 커버는 케이블 정리 공간에서 메인 버스바를 차단하고 이를 통해 케이블 및 도관의 안전한 연결이 가능합니다. Maxi-PLS 및 Flat-PLS 버스바 시스템에 적합.
- 재료
- 강판, 1.5mm, 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한:
- 폭: = 1,000 mm
깊이: = 600 mm - 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 3.7 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177613676
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
- SV Contact hazard protection cover, for fuse-switch disconnector section, (cable chamber), for TS (WT: 1000x600 mm)