이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 1. 30.
- 품목 번호:
- SV 9674.960
- 제품 설명
- 후면부 인클로저 섹션에서 Maxi-PLS/Flat-PLS 버스바 시스템과 NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기가 있는 인출부를 가려 손가락 접촉 위험으로부터 보호(IP 2X) 하기위해 사용.
- 재료
- 강판, 1.5mm
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 커버 세트, 2분할형(상단)
커버 세트, 2분할형(하단)
조립 부품 - Usable width for Maxi-PLS
- 500 mm
- Usable width for Flat-PLS
- 300 mm
- 참고 사항
- Maxi-PLS를 사용할 경우 지정된 설치 폭은 상부 설치 가능한 버스바 홀더 9649.160/9659.160와 함께 사용되는 경우에만 적용함.
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
폭: = 600 mm - 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 5.06 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177701571
- ETIM 7.0
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- 제품 설명
- SV Contact hazard protection cover, for fuse-switch disconnector section, for TS (W: 600 mm)