- 품목 번호:
- SV 9677.510
- 제품 설명
- TS/SE 인클로저에서 바 중심 간격 185mm의스바 시스템 고정용.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 시스템 고정장치 2개(좌측/우측)
장착 플랜지가 없는 천공 섹션 2개
조립 부품 - 조립 설명서
- 인크로저 내 버스바 시스템의 가변식 깊이 조절장치는 추가적으로 TS 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 17 x 73mm(외부 장착 레벨용)가 필요함. 인클로저 깊이에 따라 선택.
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 3.64 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177705333
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
- SV System attachment, for busbar support, 185 mm centre distance, for TS, SE (B: 600 mm)