이 제품의 생산 중단 날짜: 2020. 1. 31.
이 제품은 다음 제품으로 대체됨:
7030202
- 품목 번호:
- DK 7030.200
- 버전
- 통합형 적외선 접근 센서 장착. 손잡이 및/또는 CMC III 리더 장치의 연결용.
- 제품 설명
- CMC III CAN 버스 액세스로 전자기 손잡이와 판독 시스템을 CMC III 시스템이나 IoT 인터페이스에 연결할 수 있음. CMC III CAN 버스 액세스 1개에 손잡이와 옵션 CMC III 판독 시스템을 하나씩 연결할 수 있음. CMC III CAN 버스 액세스에는 도어의 상태 모니터링을 위해 내장된 적외선 센서가 있음. 전자기 손잡이는 CMC III으로 모니터링되고 제어됨. 판독 시스템을 연결하여 숫자 코드 또는 트랜스폰더 카드를 통해 손잡이를 작동할 수 있음. 판독 시스템으로 최대 16개의 도어 손잡이를 동시에 관리할 수 있음.
- 장점
- 신속한 연결 및 플러그 앤 플레이를 통한 자동 인식
- CAN-Bus 인터페이스를 통해 전원이 공급됩니다.
- 사용 영역
- IT, 산업, 건설 기술 영역에서 인클로저에 있는 전자기 손잡이의 모니터링과 제어
- 작동 원리
- CMC III 프로세싱 장치 또는 IoT 인터페이스를 통해 설정할 수 있음.
- 통합형 LED를 통한 상태 디스플레이
- CMC III 또는 IoT 인터페이스의 네트워크 인터페이스를 통해 브라우저, SNMP 또는 OPC-UA로 현재 측정값을 불러오고 설정할 수 있음
- 한계값을 초과할 때 이메일, SNS 또는 SNMP 트랩으로 자동 경보 알림
- 재료
- 플라스틱
전면: 매끄러움
인클로저: 텍스처 마무리 - 색상
- 인클로저: RAL 7035
전면: RAL 9005 - 제공 범위
- CMC III CAN 버스 액세스
설치 및 퀵 조작 가이드
인클로저에서 장착하기 위한 조립 부품
서포트 레일 고정용 마운팅 클립
평면 설치용 장착 재료
조립 부품
인클로저 조립용 마운팅 재료 - 버스 시스템 인터페이스
- 2 x RJ45 CAN 버스
- 인터페이스
- RJ12
- CMC III 리더기용 납작-핀 커넥터
- IoT 인터페이스당 기기 개수(최대)
- 16
- PU 콤팩트 기기 개수(최대)
- 2
- PU 기기 개수(최대)
- 16
- 치수
- 폭: 110 mm
높이: 30 mm
깊이: 40 mm - 작동 온도 범위
- 0 °C...55 °C
- 습도(비응축 상태)
- 5...95 %
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.212 kg
- 관세 번호
- 85311095
- EAN
- 4028177659551
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 제품 설명
- DK CMC III CAN-Bus access, WHD: 110x30x40 mm, 2 x RJ45 CAN-Bus, RJ12