- 품목 번호:
- VX 8660.003
- 버전
- 새로운 사양
- 장점
- 안정성 - 베이스/주추의 매우 높은 안정성
- 유연 - VX 액세서리로 수많은 내부 구성 가능
- 심플 - 열반부들의 매끈한 플러시 마감
- 재료
- 베이스/주추 코너 피스: 강판
전면/후면 베이스/주추 트림 패널: 강판
코너 및 열반 커버: 플라스틱
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 코너 커버 4개
조립 부품
베이스/주추 코너 피스 4개, 높이 100mm
전면/후면 베이스/주추 트림 패널 2개, 높이 100mm
- 참고 사항
- 베이스/주추 트림 패널, 베이스/주추 장치를 측면에서 체결하기 위한 용도 또는 베이스/주추를 추가로 고정하기 위한 용도 또는 베이스/주추의 내부 설치를 위한 용도
- 치수
- 높이: 100 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
폭: = 800 mm
- UL 50E에 준한 유형 등급
- Type 1, 12
- 중량/개수
- 5.42 kg
- 포장 단위
- 2 개
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177978058
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
-
베이스/주추 트림 패널이 있는 VX 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면, H: 100mm, W: 800mm, 스테인리스 스틸