- 품목 번호:
- PS 2907.000
- 제품 설명
- 바닥과 인클로저 사이의 베이스/주추에 케이블을 안전하게 라우팅하기 위해 사용.
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 제공 범위
- 베이스 트림패널 4개
- 참고 사항
- 베이스 폭 200mm마다 베이스 트림패널이 필요합니다.
- 치수
- 폭: 175 mm
- 적합한:
- 깊이: = 400 mm
- 포장 단위
- 4 개
- 중량/개수
- 2.396 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177034297
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- PS Base/plinth trim, modular, for D: 400 mm, Stainless steel 1.4301
- 문서화
- Info sheet