- 품목 번호:
- TS 8950.850
- 제품 설명
- 마스터 스위치용 작동 레버와 함께 사용되는 경우에 한하여, USA 규정에 따른 인클로저 및 열반 인클로저 조합의 안전 잠금장치용 메인 도어 잠금장치 포함:
- 장점
- 작동 메커니즘, 연동 도어 잠금 장치, 푸시 로드와 결합하여 UL 508 A의 요구사항을 충족.
- 폭 125mm의 컴팩트 디자인, 인클로저의 왼쪽 또는 오른쪽에 선택적으로 모두 고정 가능. 이 커버가 있는 모든 1 도어형 표준 TS 8 인클로저를 아이솔레이터 도어 인클로저로 구성할 수 있음. 인클로저의 전체 설치면은 그대로 유지.
- 통합형 TS 장착 플레이트 중간재와 함께 사용하면 메인 인클로저 장착면의 폭이 약 100mm 정도 증가할 수 있음.
- 관형 도어 프레임이 있는 1도어형 인클로저에만 커버를 조립할 수 있음.
- 다양한 높이에서 장착하기 위한 전면의 작동 레버용 컷아웃 2개
- 사용 영역
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 및 140 U-K-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA 유형 1과 2
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA, 유형 4x용
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA, 유형 12용
- 통합형 회로 차단기 3VL UL용 보덴 와이어가 있는 운영 매커니즘(Max-Flex 구동장치)의 Siemens 액추에이터:
- 3VA9978-0CH72, 강철 에폭시 코팅, 인쇄 켜짐/꺼짐 빨간색/검은색(Max-Flex 일체형 세트 3VA9..8-0CK12의 제공 범위에서도)
- 3VA9978-0CH82, 강철 크롬 도금, 인쇄 켜짐/꺼짐 빨간색/검은색
- 3VA9978-0CH74, 강철 에폭시 코팅, 인쇄 켜짐/꺼짐 검은색/검은색
- 3VL9600-3JP61, 강철 에폭시 코팅, 인쇄 켜짐/꺼짐 검은색/검은색
- 통합형 회로 차단기 3VL UL용 보덴 와이어가 있는 운영 매커니즘(Max-Flex 구동장치)의 Siemens 액추에이터:
- 3VL9600-3JP01, 플라스틱, 인쇄 켜짐/꺼짐 빨간색/녹색(Max-Flex 일체형 세트 3VL9.00-3JM01의 제공 범위에서도)
- 3VL9600-3JP21, 강철 에폭시 코팅, 인쇄 켜짐/꺼짐 빨간색/검은색
- 3VL9600-3JP41, 강철 크롬 도금, 인쇄 켜짐/꺼짐 빨간색/검은색
- 3VL9600-3JP61, 강철 에폭시 코팅, 인쇄 켜짐/꺼짐 검은색/검은색
- 기중 회로 차단기 SENTRON 시리즈(ED, FD, LD, JD 등)용 보덴 와이어가 있는 운영 메커니즘(Max-Flex 구동장치)의 Siemens 액추에이터, 미국 주문번호: FHOH, 강철 에폭시 코팅, 인쇄 켜짐/꺼짐 빨간색/검은색
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분체 코팅
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 메인 도어 잠금장치, 커버 플레이트 및 조립 부품 포함.
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 보호 등급 NEMA
- NEMA 12
- 참고 사항
- 아이솔레이터 도어 커버 앞 인클로저는 1도어형이어야 함
- 치수
- 폭: 119.5 mm
높이: 1,800 mm
깊이: 500 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 24.3 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177693043
- ETIM 7.0
- EC000712
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
TS TS isolator door cover (US version), WHD: 119.5x1800x500 mm