- 품목 번호:
- SZ 2416.000
- 제품 설명
- 도어에 장착하는 장치로, 마스터 스위치가 켜져 있을 때 전압이 흐르는 전기 장치와의 접촉 위험으로부터 보호.
- 작동 원리
- 메인 스위치가 켜져 있을 때 도어를 잠급니다.
- 도어가 잠겨 있을 때에만 주전원(전압) 공급이 가능하도록 합니다.
- 별도의 상폐 접점을 통해 잠금장치 자석을 모니터링합니다.
- 제공 범위
- 걸림장치
작동장치
브래킷
조립 부품
- 조립 설명서
- 2도어 인클로저의 경우 도어 열림 감지 스위치는 겹치는 도어에 대해 "인클로저 도어 닫힘" 메시지가 필요함
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
인클로저 유형: VX SE
인클로저 유형: TS
- 정격 출력 Pel
- 50Hz의 경우: 11 VA
60Hz의 경우: 11 VA
- 정격 작동 전압
- 230V
- 정격 절연 전압
- 400V AC
- 위상 측 위상 정격 충격 내전압
- 4000V AC
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.74 kg
- 관세 번호
- 83015000
- EAN
- 4028177022652
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 제품 설명
-
SZ Safety lock, 230 V AC