- 품목 번호:
- SZ 2573.000
- 제품 설명
- 글랜드 플레이트 사이의 케이블 인입부 실링용. 특히 케이블 단면적이 같은 경우에 적합함.
- 재료
- 폴리우레탄 발포재
단면: 30 x 30mm - 길이
- 3 m
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55 정확한 설치 시
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.12 kg
- 관세 번호
- 39199080
- EAN
- 4028177028234
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- SZ Self-adhesive foam cable clamp strip, L: 3000 mm