이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 1. 31.
- 품목 번호:
- SZ 5001.237
- 제품 설명
- 케이블 인입 그로밋, 커넥터 그로밋과 결합한 안전한 케이블 인입 플레이트. 기본 사양인 글랜드 플레이트 대신 장착됨.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한:
- 인클로저 유형: TP: = 1,600 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.84 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177556881
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- CM Cable entry plate, for CM, TopPult-System, for W: 1600 mm