- 품목 번호:
- CP 6052.500
- 제품 설명
- 벽면에 장착된 인클로저에 기밀하게 케이블을 인입하기 위해 직경 130mm 의 서포트 암 연결부용 장착 컷아웃 사용. 이미 케이블이 인입된 경우에도 추후 설치가 가능. 케이블 클램프용으로 T- 머리 장착 . 특히 동일한 단면적을 가진 케이블에 적합.
- 장점
- 이미 케이블이 인입된 경우에도 추후 설치가 가능
- 특히 동일한 단면적을 가진 케이블에 적합
- 케이블 고정을 위한 T-머리 있음
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55(케이블 삽입과 조립이 올바르게 이루어진 경우)
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.34 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177305786
- ETIM 7.0
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- 제품 설명
- CP Cable gland module, for support arm connection Ø 130 mm
- 문서화
- Info sheet