- 품목 번호:
- DK 7963.410
- 제품 설명
- 전면 및 후면 19" 장착 레벨 한 쌍 사이에 장착하기 위한 용도. 이 슬라이딩 레일을 설치하면 무거운 19"(482.6mm) 구성품을 지지할 수 있음.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- Distance between mounting levels
- 495 mm
- Load capacity static
- 800 N
- 접촉면
- 폭: 85 mm
깊이: 424 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: TE 8000
EL
- 설치 사이즈
- Installation depth for components: 482.6 mm
구성품을 위한 설치 폭: 19"
- 포장 단위
- 2 개
- 중량/개수
- 2.28 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177443945
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
DK Slide rail, support surface WxD: 85x424 mm, 80 kg, static, distance between levels:: 495 mm, For TE