슬라이딩 레일, 중하중 TE용

품목 번호: DK 7063.740

L형 마운팅 앵글 또는 인치 마운팅 프레임, 내측 레벨 간격 745mm 포함, 후방 레벨 철판용 걸이를 이용해 간편하고 신속하게 조립

품목 번호:
DK 7063.740
제품 설명
745mm의 사전 조립된 레벨 간격이 있는 L자형 장착 앵글용. 후면 레벨 철판용 걸이를 이용해서 간편하고 신속하게 조립 가능.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
Distance between mounting levels
745 mm
Load capacity static
1,000 N
접촉면
폭: 50 mm
깊이: 734 mm
포장 단위
2 개
중량/개수
2.91 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177516878
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
DK slide rail, heavy-duty, 1000 N static, for L-shaped mounting angles or 482.6 mm (19") mounting frames and a clearance of 745 mm between levels
문서화
Info sheet