장착 키트 옵티패널용

품목 번호: CP 6053.210

알루미늄 전면 패널, 커맨드 패널 및 키보드 설치용

품목 번호:
CP 6053.210
버전
스크루 클램프용
제품 설명
알루미늄 전면 패널, 조작 패널 및 키보드 장착용.
제공 범위
팩 = 압착판 및 고정 스트립 각 4개
참고 사항
커맨드 패널 TP 277 6", OP 277 6", MP 277 10"-Touch, MP 377 12"-Touch, MP 377 15"-Touch의 조립은 어댑터 플레이트(적절한 선택 시 인클로저의 제공 범위에 포함 또는 문의 요망)를 통해 가능합니다.
Direct Integration
Siemens Sinumerik: OP 010, OP 010C, OP 012, OP 015, MCP 483, PP 012, Querty 19˝, KB 483C, TP 015A
Siemens Simatic: 패널 PC 477, 577, 677, 677B: 12,1"-터치, 15,1"-터치, 12,1"-버튼, 15,1"-버튼, 19"-터치(2개의 팩이 필요합니다)
평면 패널 12", 15", 17", 19"(2개의 팩이 필요함)
페이스 산업 PC 당: ALP 3600, ALP 3700, ALP 3900
주문 번호 관련 참고 사항
조립 부품 키트는 수직으로만 설치할 수 있습니다.
포장 단위
4 개
중량/개수
0.068 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177416413
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
CP Mounting kit, for Optipanel, for screw clamp
문서화
Info sheet