장착 키트 컴포트 패널용

품목 번호: CP 6053.300

알루미늄 전면 패널, 커맨드 패널 및 키보드 설치용

품목 번호:
CP 6053.300
버전
스크루 클램프용
제품 설명
알루미늄 전면 패널, 커맨드 패널 및 키보드 설치용.
제공 범위
중간 길이의 집게발 8개, 짧은 집게발 8개, 긴 집게발 4개.
Direct Integration
Siemens Sinumerik: OP 010, OP 010 C, OP 012, TP 012, OP 015, OP 015 A, MCP 483 C, MCP 483, PP 012, PP 012 확장, MCP, KB 483 C, Querty 19"
Siemens Simatic: TP 900 Comfort, KP 900 Comfort, TP 1200 Comfort, KTP 1000 Basic, KTP 1500 Basic
Panel PC 477C, 577C, 677C: 12.1"-키, 12.1"-터치, 15.1"-키, 15.1"-터치, 19"-터치, 22"-터치(팩 2개 필요)
MP 377 12" Touch, MP 377 15" Touch, MP 377 19" Touch
Industrial Flat Panel: IFP 1200 Touch, IFP 1500 Touch, IFP 1200 Key, IFP 1500 Key, IFP 1900 Touch, IFP 2200 Touch
Industrial Thin Client: ITC 1200, ITC 1500, ITC 1900, ITC 2200
B & R: 오토메이션 패널, 패널 PC
포장 단위
1 개
중량/개수
0.285 kg
관세 번호
79070000
EAN
4028177486942
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
CP Mounting kit, for Comfort-Panel, for screw clamp