운반 키트 TS IT, TX CableNet용

품목 번호: DK 7825.900

운반 키트, TS용

품목 번호:
DK 7825.900
제공 범위
캐스터 4개(2개는 조종 가능), 조립 부품 포함.
적합한:
인클로저 유형: TS IT
인클로저 유형: TX CableNet
Clearande floor
40 mm
참고 사항
글랜드 플레이트 및 베이스 트레이 또는 베이스 장착 모듈이 없는 인클로저에만 해당
부품마다 최대 부하 용량(정적)
250 kg
포장 단위
4 개
중량/개수
6.42 kg
관세 번호
83024900
EAN
4028177234086
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
DK 운반 키트, TS IT, TX CableNet용, 베이스 플레이트/트레이/마운트 없음, 4개의 캐스터, 그 중 2개의 캐스터는 조향 가능, 구성 요소당 최대 2,500N
문서화
Info sheet