- 품목 번호:
- DK 7859.000
- 버전
- 절연, 내부 퓨즈 포함(T2A)
- 제품 설명
- 네크워크 인클로저의 완벽한 조명을 위한 용도.
- 장점
- 도어 접점 스위치를 통해 수동 또는 자동 전환 가능
- 전체 인클로저에 걸친 최적의 조명
- 플러그 앤 플레이-신속한 조립
- 클립, 스크루, 자기식 고정 중 선택 가능
- 플러그인 연결 케이블을 통해 즉시 사용할 준비가 되어 있음
- 높이 장치의 손상 없이 고정
- 재료
- 조명 몸체: 압출 성형 알루미늄
조명 커버: 폴리카보네이트
조명 종단: PC-ABS
- 색상
- 인클로저: RAL 7016
- 제공 범위
- IT LED 시스템 조명
마운팅 키트 자석
조립 스크루 포함
- 연결 옵션
- 커넥터를 통한 입중계
- 도어 열림 감지 스위치
- 보호 등급
- II(절연 상태)
- 스위치(유형)
- 통합형, ON/OFF/도어 열림 감지 스위치-작동
- 조명 조립 방식
- 스크류로 고정
- 클립 고정
- 자기식 고정
- 설치 옵션
- VX IT/VX SE 섹션에 직접 스크루 체결 또는 클립식 장착
- TE 8000, IT 인클로저: 마그네틱 장착 키트 포함
- AX, TP: 자석 장착 키트 포함
- AX: 내부 설치용 레일 사용
- CEE 7/16에 따른 유로 플러그 및 IEC 320 커넥터로 작동하기 위한 용도
- 발광 플럭스
- 600 lm
- 조명 색상
- 4000 K ( 백색 )
- 참고 사항
- 플러그 인 연결 케이블은 IT LED 시스템 조명과 함께만 사용해야 함
- 여러 IT LED 시스템 조명등의 캐스케이딩이 가능하지 않음
- 치수
- 폭: 337 mm
높이: 55 mm
깊이: 23 mm
- 작동 온도 범위
- -20 °C...55 °C
- 정격 작동 전압
- 100V ~ 240V(AC), 50Hz/60Hz
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 20
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.35 kg
- 관세 번호
- 94054990
- EAN
- 4028177817937
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- 제품 설명
-
DK IT-LED system light, 600lm, For frame mounting