- 품목 번호:
- AS 4050.451
- 버전
- 터치 스크린-디스플레이
통합형 총 수량 카운터
통합형 일일 수량 카운터
자유로운 나선 노출/피복 탈피 길이 조절
- 제품 설명
- 서로 다른 횡단면 영역에서 와이어 피복을 탈피하기 위한 반자동 장치.
- 장점
- 회전 노브를 통한 용이한 단면 설정
- 간단한 와이어 인입
- 사용자 편의적 조작
- 기술 사양
- 전기 구동
- 피복 탈피 범위 0.05 ~ 6mm² (AWG 30 - 10)
- 피복 탈피 길이 3 ~ 20mm(0.12 ~ 0.79인치)
- 나선 노출 길이 3 ~ 20 mm (0.12 - 0.79 in.)
- 인입 길이 22mm(0.87인치)
- 제공 범위
- 스트리핑 장치 S22
가는 도체 인입을 위한 특수 호퍼
예비 블레이드
- 치수
- 폭: 190 mm
높이: 190 mm
깊이: 295 mm
- 정격 작동 전압
- 100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
- 피상 전력
- 70 VA
- 사이클 시간
- 0.5 s
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 7.5 kg
- 관세 번호
- 84798997
- EAN
- 4028177804852
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 제품 설명
-
Stripping machine S 22, 0,05-6mm²