- 품목 번호:
- AS 4050.454
- 버전
- 터치 스크린-디스플레이
- 제품 설명
- 롤러에 있는 벨트 장착된 종단 페룰을 위한 전동식 자동 피복 탈피 및 크림핑 장치.
- 장점
- 간단한 조작
- 신속한 조정
- 작업장에서 유연한 사용
- 신속한 소모품 교체
- 기술 사양
- 크림핑 범위 0.5 ~ 2.5mm²(AWG 20 - 14)
- 크림핑 길이 8mm(0.31인치)
- 인입 길이 40mm(1.57인치)
- 참고 사항
- 사다리꼴 표준 크림프 플라이어 형태 - 추가 사항은 문의 바람
- 치수
- 폭: 288 mm
높이: 230 mm
깊이: 345 mm - 정격 작동 전압
- 100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
- 피상 전력
- 100 VA
- 압축
- 사다리꼴 크림프
- 사이클 시간
- 1.8 s
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 16 kg
- 관세 번호
- 84798997
- EAN
- 4028177813465
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- 제품 설명
- Crimp machine R 8E, 0,5-2,5mm²