- 품목 번호:
- AS 4050.456
- 버전
- 터치 스크린-디스플레이
터치 스크린을 통한 와이어 단면의 선택
최대 23,000 페룰 단자 계장이 가능한 서포트
- 제품 설명
- 장점
- 간단한 조작
- 절연된 페룰 단자의 안전하고 신속한 프로세스 진행
- 자동화 방식의 공구 교체로 셋업 시간 없음
- 간단하고 신속한 구성품 장착
- 5단 조립으로 페룰 단자 교환 불필요
- 기술 사양
- 크림핑 범위 0.5 ~ 2.5mm²(AWG 20 - 14)
- 크림핑 길이 8 및 10mm
- 인입 길이 27mm(1.06인치)
- 참고 사항
- 사다리꼴 표준 크림프 플라이어 형태 - 추가 사항은 문의 바람
- 치수
- 폭: 335 mm
높이: 565 mm
깊이: 485 mm
- 압축 공기 연결
- 5.5 바
- 정격 작동 전압
- 100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
- 피상 전력
- 16 VA
- 압축
- 사다리꼴 크림프
- 사이클 시간
- < 2 s
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 22 kg
- 관세 번호
- 84624900
- EAN
- 4028177930865
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17130101
- 제품 설명
-
RC crimping machine, insulation stripping and crimping, for processing 5 wire end ferrules