- 품목 번호:
- AS 4055.800
- 버전
- 전기 각도기
벤딩 맨드릴 R10
벤딩 매트리스
외부 230V 전원 연결
긴 레일을 위한 측면 당김형 지지 연장부
거의 모든 가공 옵션을 위한 외부 유압 연결
캐스터 4개(2개는 잠금 가능)
서랍 당김장치
통합형 유압 펌프
레이저 포인터(보조 레이저) 빔 출력 레이저 등급 1
확장형 길이 스토퍼
- 제품 설명
- 버스바 가공을 위한 이동형 생산 솔루션은 각 작업장에서 직접 버스바의 정확하고 신속하며 인체공학적인 벤딩, 펀칭, 절단에 적합. 내장된 정밀 레이저가 절단과 벤딩 공정을 용이하게 해줌.
- 장점
- 높은 벤딩 및 펀칭 정확도
- 간단한 공구 교환
- 작업장에서 유연한 사용
- 제공 범위
- 버스바 가공 이동식 CW 120-M
풋 스위치
- 가공 가능한 재료
- 구리
- 알루미늄
- 참고 사항
- Z 절곡 시 다리 길이는 재료 두께에 따라 다름
- 펀칭 시 최대 21 x 18mm의 길쭉한 천공도 가능.
- 길쭉한 천공부 공구는 별도 문의 요망
- 기술적 변경이 있을 수 있음
- 기계 치수
- 폭: 1,380 mm
높이: 1,270 mm
깊이: 945 mm
- 접촉면
- 폭: 1,211 mm
깊이: 811 mm
- 작업 높이
- 974 mm
- 정격 출력
- 2.2 kW
- 정격 작동 전압
- 230V, 50Hz/60Hz
- 길이 스토퍼(최대)
- 1,224 mm
- 벤딩/측면 길이(최소)
- 50 mm
- 벤딩 각도(최대)
- 90 °
- 벤딩(최대)
- 120 x 12 mm
- Z-Bend (min.)
- 72 mm
- 절단(최대)
- 120 x 12 mm
- 펀칭(최대)
- 6.6 x 21.5 mm
- 펀칭/재료 두께(최대)
- 12 mm
- 최대 허용 작동압(최대 P)
- 700 바
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 390 kg
- 관세 번호
- 84624900
- EAN
- 4028177920637
- ETIM 8
- EC000000
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600804
- 제품 설명
-
CW 120 – M mobile busbar machining. The CW 120 – M mobile station is ideal for bending, punching and cutting busbars.