Здравоохранение

Мы готовы к цифровому здравоохранению

Цифровизация призвана полностью изменить систему здравоохранения. E-Health должно играть важную роль в этой системе – с такими службами, как видеоконсультации или при обработке данных диагностики или обеспечения пациентов. Сюда же относится и применение цифровых решений во врачебных практиках, клиниках и лабораториях. Rittal поддерживает сферу здравоохранения в этой революции. При этом нам помогают знания из таких сфер, как анализ данных, надежное сохранение конфиденциальных данных, объединение компаний и инфраструктур всех размеров в единую сеть, а также проектирование и предоставление отказоустойчивых систем.

Сильные IT-партнеры для цифрового здравоохранения

Новые возможности для цифровизации в здравоохранения пациенты с удовольствием используют: После того, как появилось возможность видеоконсультаций по медицинским вопросам, число таких консультаций постоянно растет. Это необходимо пациентам, которым трудно выйти из дома, а также людям, ведущим активную жизнь и которые не могут выделить время в своем календаре на посещение врачебной практики. Видеоконсультации – это только один пример того, как цифровые сервисы могут произвести революцию в области здравоохранения. Подключенные к сети приборы по измерению сахара в крови или носимые устройства ЭКГ позволяют врачам получать данные о здоровье их пациентов в ежедневном режиме. Разнообразие диагностических устройств расширяет возможности для практик и клиник. Силиконовая долина производит большое количество инноваций ыв области здравоохранения, которые помогают раньше обнаруживать болезни и целенаправленнее и успешнее их лечить. В таких инновациях такие технологии и решения, как Big Data или искусственный интеллект играют все большую роль.

 

Значение IT-решений в области здравоохранения значительно выросло

Такие тенденции продолжатся в ближайшие годы. Генерирующие снимки методы исследования генерируют большие объемы данных, которыми необходимо быстро управлять, обрабатывать, анализировать и сохранять. В операционных и при осмотре пациентов у оранизациий здравоохранения должны быть обеспечены функциональность и точность приборов, датчиков и имеющихся приложений. Для анализа больших объемов данных клиники или медицинские учреждения нуждаются в решениях из области периферийных вычислений. Важные цифровые данные пациентов и соответствующие данные диагностики должны с одной стороны надежно сохраняться, а с другой стороны легко заменяться при согласовании с системой здравоохранения.

Индивидуальные IT-решения Rittal помогают врачам и пациентам

Системе здравоохранения нужны сильные и компетентные партнеры из IT-мира, которые понимают потребности и одновременно обеспечивают высочайшую безопасность информации и данных, максимальную отказоустойчивость и непрерывность работы. Мы помогаем практикам, больницам, аптекам и подрядным организациям в области здравоохранения обеспечить с современной техникой крепкое здоровье, быстрое лечение и высокое качество жизни людей. Для анализа больших объемов данных мы обладаем фундаментальными знаниями и индивидуальными решениями в области периферийных вычислений. Несколько практик или клиник могут объединяться в единую сеть через частное облако. Совместно с нашим партнером German Edge Cloud мы реализуем проекты в виде частных облачных решений или предлагаем решения "Platform as a Service" (PaaS). В наше предложение входит планирование и проектирование IT-проектов. При этом мы используем модульные, масштабируемые и индивидуальные решения. Безопасность IT и данных мы гарантируем на высоком уровне благодаря сертификации. Уже на этапе разработки концепции и планирования, а также при реализации и последующей эксплуатации IT-решений в области здравоохранения мы гарантируем непрерывность работы и техническую отказоустойчивость благодаря четко определенным сервисным соглашениям Кроме того, в наше предложение входит системная защита IT-инфраструктур, например, от несанкционированного доступа.

IT-безопасность

IT является таковым, когда оно работает

IT работает превосходно, производство работает бесперебойно. Вот как выгдядит IT-безопасность на производстве.

IT-инфраструктура

Решения для цод

De moduluppbyggda datorhallarna i containern ger en perfekt, skalbar lösning både för medelstora företag, Cloud- och Edge-tillämpningar och förkonfigurerade Data Center Container – med vår containermodul hittar...