Периферийные вычисления

Готовность к цифровой трансформации с периферийными вычислениями

Данные являются важнейшим материалом для настоящего и будущего, чье значение возрастает благодаря анализу и дальнейшей обработке. Чтобы использовать возникающие данные с выгодой, их необходимо быстро и непрерывно обрабатывать. При этом необходимо избегать затратной передачи данных в удаленные ЦОД. Особенно в критически важных приложениях время отклика при передаче данных на большое расстояния могут стать проблемой.

В связи с этим используются периферийные вычисления: Индивидуальные ЦОД берут на себя анализ возникающих данных непосредственно на периферии (англ.: edge) сети – то есть там, где эти данные возникают. С таким важным компонентам компании оказываются готовы к цифровой трансформации будущего.

Мы гарантируем:

  • С помощью конфигуратора Edge-ЦОД можно конфигурировать комплексные решения "под ключ"
  • Микро-ЦОД (сейфы безопасности) обеспечивают высокий уровень защиты для Ваших Edge-решений
  • Максимальная безопасность и масштабируемость гарантируются благодаря помещениям безопасности или контейнерным решениям

 

thyssenkrupp Steel

thyssenkrupp Steel расширяет IT-инфраструктуру с помощью Edge-ЦОД Rittal

С помощью Edge-ЦОД компании Rittal компания thyssenkrupp Steel непостредственно на производстве быстро и гибко развернула необходимые IT-мощности, чтобы обеспечить цифровизацию различных процессов при производстве стали. Для этого непосредсвенно на...

Сонгдо

Умный город в Корее

Так называемые "умные города", объединенные в сеть и высокотехнологичные пространства для жизни должны улучшить условия жизни и работы и одновременно обеспечить устойчивое развитие. Например, такая инфраструктура находится в новой части южнокорейского...