- Статья №.:
- VX 7993517
- Материал
- Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм - Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Панели основания: оцинкованные - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Каркас шкафа
Дверь(и)
Потолочная панель
Задняя стенка
Замок: двойная бородка 3 мм
без монтажной панели
Цоколь, высота 200 мм, состоит из: 4 угловых элемента цоколя из листовой стали, спереди с закрытой панелью 8660.02X, сбоку с закрытыми панелями 8660.043, задние панели цоколя горизонтально разделенные, нижняя панель с вырезом сверху, верхняя панель с вырезом снизу, для ввода кабеля через несгораемый щеточный буртик высокой плотности 8660.09x
Выравнивание потенциалов для крыши, боковых стенок и панелей основания производится автоматически с помощью контактных элементов
Дверь (двери) с ЭМС-полосками заземления 2412.316 сверху, с заземлением на каркас шкафа с помощью вставной гайки
Комфортная ручка 8618.240 со встроенным замком E1, поставка без ключа (прилагается отдельно)
2 base mounting plates 8660.100 (supplied loose)
Светильник на светодиодах, 2500.300, 100 В – 240 В, 1~, 50 Гц / 60 Гц, без розетки, смонтирован спереди сверху
Стальная дверь, цельная сплошная, навеска двери правая, шарниры 180°
Панели основания оцинкованные, трехсекционные, с вырезом для ввода кабеля и установленном щеточном буртике - Кол-во дверей
- 2
- Основной материал
- Листовая сталь
- Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм - Высота вкл. цоколь
- 2 200 мм
- Исполнение замка
- 3-точечная запор
- с замком VW E1
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 113,6 kg
- Gross weight
- 118,6 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177960077
Линейные распределительные шкафы VX25 Volkswagen-standard for plants in the USA
Статья №.: VX 7993517
Group enclosure, including 200 mm base/plinth without mounting plate, for installing a wiring system. For use in accordance with the project-specific approved-material lists for the relevant brand.