- Артикульный номер:
- SZ 7993.450
- Исполнение
- two-piece
- Материал
- Листовая сталь, 2 мм
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Фланш-панель
3 cable grommets
Уплотнение
Вкл. крепежный материал - Размер
- Ширина: 215 мм
Глубина: 300 мм - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 54
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177985735
- Документация
- Руководство
- Info sheet